21.05.2019 21:30:35
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FL6061-1AC61-2AA1
Product
SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=0,75 kW ; NN=2000 tr/min M0=4 Nm ; MN=3,58 Nm Hauteur d'axe 65 mm avec connecteur coudé ; codeur incrémental 2500 incr/tr avec clavette, tolérance N sans frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FL6061-1AC61-2AA1
Description d'article SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=0,75 kW ; NN=2000 tr/min M0=4 Nm ; MN=3,58 Nm Hauteur d'axe 65 mm avec connecteur coudé ; codeur incrémental 2500 incr/tr avec clavette, tolérance N sans frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix DMS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 19 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.7 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 267.00 x 349.00 x 188.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) NC81
Groupe de produit 5183
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 23.09.2013
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Chargement en cours