26.01.2022 21:05:21
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FN3050-2NB80-0FA3
Product
Image similar
SIMOTICS L partie primaire; composant de moteur synchrone triphasé; version charge constante; raccordement séparé de la puissance et du signal; câbles montés de manière fixe, longueur 0,5m; puissance avec connecteur taille 1; Signal avec connecteur taille M17; FN=300N; Fmax=510N; Vmax FN=202m/min; Vmax Fmax=106m/min; In=2,8A; Imax=5,9A avec PTC120 et capteur de température Pt1000
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FN3050-2NB80-0FA3
Description d'article SIMOTICS L partie primaire; composant de moteur synchrone triphasé; version charge constante; raccordement séparé de la puissance et du signal; câbles montés de manière fixe, longueur 0,5m; puissance avec connecteur taille 1; Signal avec connecteur taille M17; FN=300N; Fmax=510N; Vmax FN=202m/min; Vmax Fmax=106m/min; In=2,8A; Imax=5,9A avec PTC120 et capteur de température Pt1000
Famille de produit Moteurs linéaires SIMOTICS L-1FN3 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 763
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.200 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766823992
N° d'Export 85030099
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit 9633
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 31.01.2019
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-28-01
eClass 7.1 27-02-91-09
eClass 8 27-02-91-09
eClass 9 27-02-28-91
eClass 9.1 27-02-28-91
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.