27.01.2020 10:33:44
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FW6290-0TB15-7AD2
Product
Image similar
SIMOTICS T moteur couple; composants ET 200iSP moteur synchrone triphasé ; radiateur de précision intégré et radiateur haute performance ; tangentiel départ de câble; câble d'énergie 0,5 m avec Connecteur taille 1,5 ; câble de signaux 0,5m avec connecteurs M17 ; diam. 730mm; longueur 220 mm ; couple max. 8570Nm; vitesse de rotation max. 53tr/min; courant max. 130A eff.; si utilisation des moteurs directs dans les leviers à fourche pour les machines–outils ou les robots une licence auprès du US Patent US5584621 et correspondants mondiaux Peuvent être
Notes
Successeur Produit avec pt1000 1FW6???-?????-???3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FW6290-0TB15-7AD2
Description d'article SIMOTICS T moteur couple; composants ET 200iSP moteur synchrone triphasé ; radiateur de précision intégré et radiateur haute performance ; tangentiel départ de câble; câble d'énergie 0,5 m avec Connecteur taille 1,5 ; câble de signaux 0,5m avec connecteurs M17 ; diam. 730mm; longueur 220 mm ; couple max. 8570Nm; vitesse de rotation max. 53tr/min; courant max. 130A eff.; si utilisation des moteurs directs dans les leviers à fourche pour les machines–outils ou les robots une licence auprès du US Patent US5584621 et correspondants mondiaux Peuvent être
Famille de produit Moteurs couples à incorporer SIMOTICS T-1FW6 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2018
Notes
Successeur Produit avec pt1000 1FW6???-?????-???3
Données Prix
Groupe de prix 765
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 214.600 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85030099
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit 9701
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 19.12.2018
Classe de produit B: limited or only medium-term re-useability
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.