24.01.2022 17:14:22
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1MB1513-2CA2.-....
Product
Image similar
SIMOTICS XP type de moteur : 1CV3252A moteur à basse tension, rotor à cage IEC, autoventilé, IP65 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 2 pôles * taille 250M * 55 kW (50Hz), 62kW (60Hz) Ex tb IIIC T120° Db version pour zone 21 et zone 22 dans le cas de poussière conductrice couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune couleur ne soit sélectionnée via une référence abrégée.
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1MB1513-2CA2.-....
Description d'article SIMOTICS XP type de moteur : 1CV3252A moteur à basse tension, rotor à cage IEC, autoventilé, IP65 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 2 pôles * taille 250M * 55 kW (50Hz), 62kW (60Hz) Ex tb IIIC T120° Db version pour zone 21 et zone 22 dans le cas de poussière conductrice couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune couleur ne soit sélectionnée via une référence abrégée.
Famille de produit SIMOTICS XP explosion-protected motors
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 3X1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal N-W-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 385.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015290
Rubrique catalogue (PDF) GG_LD
Groupe de produit 5630
Group Code P113
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé