24.01.2022 17:38:45
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1MB1557-0EC0.-....
Product
Image similar
SIMOTICS XP type de moteur: 1CD3090C moteur à basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 6 pôles * taille 90L * 0,55 kW (50Hz), 0,55kW (60Hz) Ex db (eb) IIC T4 version pour zone 1 limite courant de démarrage 700 % du courant nominal couleur standard RAL 7030 ; à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1MB1557-0EC0.-....
Description d'article SIMOTICS XP type de moteur: 1CD3090C moteur à basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 6 pôles * taille 90L * 0,55 kW (50Hz), 0,55kW (60Hz) Ex db (eb) IIC T4 version pour zone 1 limite courant de démarrage 700 % du courant nominal couleur standard RAL 7030 ; à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 3X1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal N-W-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 36.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) D81.1-4/IEC
Groupe de produit 4P97
Group Code P113
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé