20.01.2022 15:10:53
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1MB1557-1AA4.-....
Product
Image similar
SIMOTICS XP type de moteur: 1CD3104A moteur à basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 2 pôles * taille 100L * 2,2kW (50Hz), 2,2kW (60Hz) Ex db (eb) IIC T4 version pour zone 1 limite courant de démarrage 700 % du courant nominal couleur standard RAL 7030 ; à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 1MB1557-1AA4.-....
Product Description SIMOTICS XP type de moteur: 1CD3104A moteur à basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE3, 2 pôles * taille 100L * 2,2kW (50Hz), 2,2kW (60Hz) Ex db (eb) IIC T4 version pour zone 1 limite courant de démarrage 700 % du courant nominal couleur standard RAL 7030 ; à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Données Prix
Headquarter Price Group 3X1
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal N-W-----
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 70 Jour(s)
Net Weight (kg) 56.000 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85015220
Rubrique catalogue (PDF) D81.1-4/IEC
Product Group 4P97
Group Code P113
Country of origin Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé