20.01.2022 08:36:49
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1MB2121-4DC2.-....
Product
Image similar
Moteur basse tension, NEMA Moteur à cage d'écureuil triphasé Mission dangereuse XP100 Boîtier en fonte Efficacité NP, TEFC (IP65) 6 pôles * FS 445TS 125 HP (60 HZ) Classe I, Groupes C et D, Division I Classe II, Groupes F et G, Division I
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 1MB2121-4DC2.-....
Product Description Moteur basse tension, NEMA Moteur à cage d'écureuil triphasé Mission dangereuse XP100 Boîtier en fonte Efficacité NP, TEFC (IP65) 6 pôles * FS 445TS 125 HP (60 HZ) Classe I, Groupes C et D, Division I Classe II, Groupes F et G, Division I
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Données Prix
Headquarter Price Group 3NB
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 70 Jour(s)
Net Weight (kg) 803.326 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85015304
Rubrique catalogue (PDF) D81.2-4/NEMA
Product Group 5773
Group Code P113
Country of origin Mexico
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-02-21-03
eClass 7.1 27-02-21-03
eClass 8 27-02-21-03
eClass 9 27-02-21-03
eClass 9.1 27-02-21-03
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé