28.01.2020 16:36:07
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8133-1CG02-3MA2-Z Q53
Product
Image similar
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2300RPM, 22,5 kW 93Nm, 44A, 400 V ventilation forcée; sens d'écoulement de l'air D--> N; Indice de protection IP55 Codeur incrémental SIN/COS 1VPP 256 S/R sans voies C et D (encodeur IN256S/R) Type: GEL2444K Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) arbre creux lisse Version avec palier: haute Performances; des raccords d'eau (en haut) Entrée de câble à droite connexion de signal DE Q53: version de l'arbre et des rondelles d'équilibrage personnalisée
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1PH8133-1CG02-3MA2-Z Q53
Description d'article SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2300RPM, 22,5 kW 93Nm, 44A, 400 V ventilation forcée; sens d'écoulement de l'air D--> N; Indice de protection IP55 Codeur incrémental SIN/COS 1VPP 256 S/R sans voies C et D (encodeur IN256S/R) Type: GEL2444K Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) arbre creux lisse Version avec palier: haute Performances; des raccords d'eau (en haut) Entrée de câble à droite connexion de signal DE Q53: version de l'arbre et des rondelles d'équilibrage personnalisée
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 109.000 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015230
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 9695
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.11.2018
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Chargement en cours