28.01.2020 17:42:19
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8137-1MD02-0LG2-Z Q25
Product
Image similar
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1150tr/min, 19,5 kW 162Nm, 43A, 350 V ventilation forcée; sens de circulation de l'air D--> N; indice de protection IP55 Codeur incrémental SIN/COS 1VPP Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) arbre lisse, sans clavette; Version avec palier: Performances qualité vibratoire: spéciale/B précision de l'arbre et de la bride: spéciale Connecteur de puissance: (en haut) entrée de câble NDE Connexion de signal à gauche Q25 : raccordement de ventilateur direction NDE, version personnalisée SMR-104-2014
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1PH8137-1MD02-0LG2-Z Q25
Description d'article SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1150tr/min, 19,5 kW 162Nm, 43A, 350 V ventilation forcée; sens de circulation de l'air D--> N; indice de protection IP55 Codeur incrémental SIN/COS 1VPP Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) arbre lisse, sans clavette; Version avec palier: Performances qualité vibratoire: spéciale/B précision de l'arbre et de la bride: spéciale Connecteur de puissance: (en haut) entrée de câble NDE Connexion de signal à gauche Q25 : raccordement de ventilateur direction NDE, version personnalisée SMR-104-2014
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 141.000 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015230
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 9695
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.11.2018
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours