22.01.2022 21:04:53
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8165-1MF90-1ZB2-Z K10+L1A+P1C+Q21+Y84
Product
Image similar
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500RPM, 30 kW, 191Nm, 71A, 319 V 1750RPM, 34 kW, 186Nm, 70A, 366 V 2000RPM, 37 kW, 177Nm, 68A, 416 V ventilation forcée; Indice de protection IP55 moteur personnalisé numéro d'offre SMR-26-2012 K10: Boîte à bornes NDE à gauche Q21: arrêt de vis avec loctite L1A: ventilateur spécial P1C: paliers spéciaux côté D Y84: 94.8024.230.0
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1PH8165-1MF90-1ZB2-Z K10+L1A+P1C+Q21+Y84
Description d'article SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500RPM, 30 kW, 191Nm, 71A, 319 V 1750RPM, 34 kW, 186Nm, 70A, 366 V 2000RPM, 37 kW, 177Nm, 68A, 416 V ventilation forcée; Indice de protection IP55 moteur personnalisé numéro d'offre SMR-26-2012 K10: Boîte à bornes NDE à gauche Q21: arrêt de vis avec loctite L1A: ventilateur spécial P1C: paliers spéciaux côté D Y84: 94.8024.230.0
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 230.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015290
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 9695
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.11.2018
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Chargement en cours