21.01.2022 21:13:51
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8168-2FL22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+Y84
Product
Image similar
SIMOTICS M moteur synchrone compact 2800tr/min,123kW, 420Nm, 210A,395V refroidissement par eau codeur absolu 22 bit (encodeur AM22DQ) avec interface Drive-Cliq Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) Arbre lisse sans clavette P1A : paliers spéciaux avec (ouvert) Regraissage Q19 : protection spéciale contre les éclaboussures Q59 : interface pour dispositif de levage BS Q1J : connectique spéciale boîte à bornes gk633 avec raccordement de puissance 2xM50 Y84 : Indications du client sur le plaque signalétique moteur personnalisé SMR-61-2016
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1PH8168-2FL22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+Y84
Description d'article SIMOTICS M moteur synchrone compact 2800tr/min,123kW, 420Nm, 210A,395V refroidissement par eau codeur absolu 22 bit (encodeur AM22DQ) avec interface Drive-Cliq Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) Arbre lisse sans clavette P1A : paliers spéciaux avec (ouvert) Regraissage Q19 : protection spéciale contre les éclaboussures Q59 : interface pour dispositif de levage BS Q1J : connectique spéciale boîte à bornes gk633 avec raccordement de puissance 2xM50 Y84 : Indications du client sur le plaque signalétique moteur personnalisé SMR-61-2016
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 120 Jour(s)
Poids Net par quantité 279.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015381
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 5690
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.11.2018
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours