20.01.2022 06:29:08
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8228-3.D10-2A.1
Product
Image similar
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1000RPM, 113 kW 1079Nm, 235A, 340 V 1150RPM, 129 kW 1071Nm, 235A, 390 V 1350RPM, 14 kW 1040Nm, 225A, 460 V ventilation forcée Sens de circulation de l'air NDE-->D, Indice de protection IP55
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 1PH8228-3.D10-2A.1
Product Description SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1000RPM, 113 kW 1079Nm, 235A, 340 V 1150RPM, 129 kW 1071Nm, 235A, 390 V 1350RPM, 14 kW 1040Nm, 225A, 460 V ventilation forcée Sens de circulation de l'air NDE-->D, Indice de protection IP55
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Données Prix
Headquarter Price Group 761
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Net Weight (kg) 870.000 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85015381
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Product Group 9694
Group Code R220
Country of origin Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 05.11.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé