17.01.2022 19:25:20
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
2KJ3502-9EM23-2HG1-Z B12+C02+C29+C53+D14+G60+H9A+K01+K07+K18+K41+L00+M12+M62+N06+R30+Y00
Product
Image similar
motoréducteur à couple conique B39-LE90 Premium arbre creux avec frette de serrage. HS40 tension std. 50/60Hz; 60Hz : 60Hz P bride boîtier ; rapport 7.89 frein L16/13 emplacement levier de desserrage manuel 4 tension d'alimentation du frein 170-200V CC position de montage M4-A côté DE capot de protection degré de protection IP55 huile CLP PG VG220 sens de rotation à droite 2ème plaque signalétique non montée non peint, emplacement de la boîte de raccordement 2D thermostat d'enroulement déclenchement fiche M Han 10E (1 étrier) CEM
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 2KJ3502-9EM23-2HG1-Z B12+C02+C29+C53+D14+G60+H9A+K01+K07+K18+K41+L00+M12+M62+N06+R30+Y00
Description d'article motoréducteur à couple conique B39-LE90 Premium arbre creux avec frette de serrage. HS40 tension std. 50/60Hz; 60Hz : 60Hz P bride boîtier ; rapport 7.89 frein L16/13 emplacement levier de desserrage manuel 4 tension d'alimentation du frein 170-200V CC position de montage M4-A côté DE capot de protection degré de protection IP55 huile CLP PG VG220 sens de rotation à droite 2ème plaque signalétique non montée non peint, emplacement de la boîte de raccordement 2D thermostat d'enroulement déclenchement fiche M Han 10E (1 étrier) CEM
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Données Prix
Groupe de prix 360
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 30.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85015100
Rubrique catalogue (PDF) D50.1
Groupe de produit X08O
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 21.07.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-30-90
eClass 7.1 27-02-30-90
eClass 8 27-02-30-90
eClass 9 27-02-30-90
eClass 9.1 27-02-30-90
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.