20.01.2019 11:29:25
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
2LC0550-1DR00-0AA0
Product
Image similar
FLENDER COUPLINGS ARPEX K430 FEF 92 (1) F FLANGE (2) F FLANGE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 2LC0550-1DR00-0AA0
Description d'article FLENDER COUPLINGS ARPEX K430 FEF 92 (1) F FLANGE (2) F FLANGE
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2018
Données Prix
Groupe de prix 8KA
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.1 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 84836080
Rubrique catalogue (PDF) K430
Groupe de produit 5930
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Non
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 23-03-10-90
eClass 6 23-03-10-90
eClass 7.1 23-03-10-90
eClass 8 23-03-10-90
eClass 9 23-03-10-90
eClass 9.1 23-03-10-90
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.