29.01.2022 10:55:51
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
2SP1202-1.A..-1...
Product
Image similar
Electrobroche ECS synchrone 12.0kW, 42Nm, 2700 U/min Nmax 15000tr/min, S6-40% 55Nm Version Cartridge Diamètre de la broche 200mm Palier avec graissage continu Raccordement pour air de barrage du palier Air de purge pour interface outil
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 2SP1202-1.A..-1...
Description d'article Electrobroche ECS synchrone 12.0kW, 42Nm, 2700 U/min Nmax 15000tr/min, S6-40% 55Nm Version Cartridge Diamètre de la broche 200mm Palier avec graissage continu Raccordement pour air de barrage du palier Air de purge pour interface outil
Famille de produit Électrobroches 2SP1 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 715
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 170 Jour(s)
Poids Net par quantité 82.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 84669340
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC60ST-2SP1
Groupe de produit 9312
Group Code R290
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-27-08
eClass 7.1 27-02-27-08
eClass 8 27-02-27-08
eClass 9 27-02-27-08
eClass 9.1 27-02-27-08
UNSPSC 15 26-10-12-12
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé