23.01.2022 12:21:27
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RH2122-2AB00-Z W97
Product
Contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, CA 24 V, 50 / 60 Hz, taille S00, borne à ressort Emballage groupé = 32 pièces
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3RH2122-2AB00-Z W97
Description d'article Contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, CA 24 V, 50 / 60 Hz, taille S00, borne à ressort Emballage groupé = 32 pièces
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 41A
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LBO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.296 kg
Dimension emballage 50.00 x 73.50 x 77.50
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 32
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209945425
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5331
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2009
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 5 EC000196
ETIM 6 EC000196
ETIM 7 EC000196
ETIM 8 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|