20.01.2022 15:19:45
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RH2924-1GP11
Product
Interface pour le raccordement direct de la bobine, 24V CC, 1 NO, 1 NF pour contacteurs moteurs taille S0 borne à vis Borne B1/B2 pour 1 NO
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 3RH2924-1GP11
Product Description Interface pour le raccordement direct de la bobine, 24V CC, 1 NO, 1 NF pour contacteurs moteurs taille S0 borne à vis Borne B1/B2 pour 1 NO
Famille de produit Interfaces pour commande par API
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 41B
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.072 Kg
Dimension emballage 50.00 x 76.00 x 55.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209740389
UPC 662643908565
Commodity Code 85364190
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Product Group 5344
Group Code R711
Country of origin Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2009
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
IDEA 4 4604
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-14-32
|