27.01.2022 21:37:32
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RK1107-1BQ40-0AA3
Product
Module compact K60 AS-i analogique 2AQ, IP67 2 x 1 sortie, d'excitation 0..20 mA, 4..20 mA, +/- 20 mA pour actionneurs 2 fils 2 x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-0CA00 à commander séparément
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3RK1107-1BQ40-0AA3
Description d'article Module compact K60 AS-i analogique 2AQ, IP67 2 x 1 sortie, d'excitation 0..20 mA, 4..20 mA, +/- 20 mA pour actionneurs 2 fils 2 x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-0CA00 à commander séparément
Famille de produit Modules d'E/S analogiques IP67 - K60
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 42C
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 80 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.181 kg
Dimension emballage 75.00 x 160.00 x 40.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209534889
UPC 754554735160
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3720
Group Code R711
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-26-01
eClass 7.1 27-24-26-01
eClass 8 27-24-26-01
eClass 9 27-24-26-01
eClass 9.1 27-24-26-01
ETIM 5 EC001596
ETIM 6 EC001596
ETIM 7 EC001596
ETIM 8 EC001596
IDEA 4 3562
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|