21.01.2022 12:18:37
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RT1926-2FJ11
Product
Bloc de contacts auxiliaires Interrupteur auxiliaire à l'avant Plage de temps 0,05...1s, 24V CA/CC, 1 NO + 1 NF retardé à la retombée, sans signal de commande pour 3RT1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3RT1926-2FJ11
Description d'article Bloc de contacts auxiliaires Interrupteur auxiliaire à l'avant Plage de temps 0,05...1s, 24V CA/CC, 1 NO + 1 NF retardé à la retombée, sans signal de commande pour 3RT1
Famille de produit Retardés
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 41H
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LA------
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 2 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.069 kg
Dimension emballage 50.00 x 105.00 x 45.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209308435
UPC 754554413648
N° d'Export 85364190
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 4952
Group Code R711
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-13-08
eClass 7.1 27-37-13-08
eClass 8 27-37-13-08
eClass 9 27-37-13-08
eClass 9.1 27-37-13-08
ETIM 5 EC002060
ETIM 6 EC002060
ETIM 7 EC002060
ETIM 8 EC002060
IDEA 4 5363
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-23-29
|