20.01.2022 12:26:56
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RT2015-1AB02-2AA0
Product
Contacteur de puissance, AC-3 : 7 A, 3 kW / 400 V 1 NF, AC 24 V, 50/60 Hz 3 pôles, Taille S00 borne à vis montage en suspension
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 3RT2015-1AB02-2AA0
Product Description Contacteur de puissance, AC-3 : 7 A, 3 kW / 400 V 1 NF, AC 24 V, 50/60 Hz 3 pôles, Taille S00 borne à vis montage en suspension
Famille de produit Contacteurs SIRIUS 3RT, 3 pôles jusqu'à 250 kW
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 41B
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal LDO-----
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 40 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.230 Kg
Dimension emballage 63.00 x 77.00 x 50.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621017341
UPC Not available
Commodity Code 85364900
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Product Group 5330
Group Code R711
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2009
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|