28.01.2022 23:40:34
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RV1011-1GA10-Z X95
Product
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 4,5...6,3 A Déclencheur de court-circuit 82 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage retournable Colisage = 96 pièces
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3RV1011-1GA10-Z X95
Description d'article Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASSE 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 4,5...6,3 A Déclencheur de court-circuit 82 A borne à vis pouvoir de coupure standard Emballage retournable Colisage = 96 pièces
Famille de produit Disjoncteurs SIRIUS 3RV1
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 41E
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LAP-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 70 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.267 kg
Dimension emballage 44.00 x 90.00 x 75.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 96
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209322868
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3715
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2013
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 5 EC000074
ETIM 6 EC000074
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|