19.01.2020 09:59:13
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RV2011-0FA25-Z W96
Product
Image similar
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, Classe 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,35...0,5 A Déclencheur de court-circuit 6,5 A Borne à ressort Pouvoir de coupure standard avec interrupteur auxiliaire transversal 1 NO+1 NF
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3RV2011-0FA25-Z W96
Description d'article Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, Classe 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,35...0,5 A Déclencheur de court-circuit 6,5 A Borne à ressort Pouvoir de coupure standard avec interrupteur auxiliaire transversal 1 NO+1 NF
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 41E
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LAP-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.338 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 49.00 x 107.00 x 89.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 16
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621068183
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5332
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2009
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 5 EC000074
ETIM 6 EC000074
ETIM 7 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|