20.01.2022 07:39:48
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1000-7BA10-0AA0-Z Y19
Product
Manipulateur, 22 mm, rond, plastique, noir, 2 positions de commutation, horizontal à accrochage, avec verrouillage mécanique, avec marquage laser inscription ou symbole graphique, Choix personnalisé avec Configurateur SIRIUS ACT (CIN)
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 3SU1000-7BA10-0AA0-Z Y19
Product Description Manipulateur, 22 mm, rond, plastique, noir, 2 positions de commutation, horizontal à accrochage, avec verrouillage mécanique, avec marquage laser inscription ou symbole graphique, Choix personnalisé avec Configurateur SIRIUS ACT (CIN)
Famille de produit Organes de commande et de signalisation, 22 mm, rond, plastique, noir
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Données Prix
Headquarter Price Group 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 25 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.035 Kg
Dimension emballage 150.00 x 200.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC 804766584794
Commodity Code 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Product Group 5452
Group Code R711
Country of origin Switzerland
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2014
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-37-14-04
eClass 7.1 27-37-14-04
eClass 8 27-37-14-04
eClass 9 27-37-14-04
eClass 9.1 27-37-14-04
ETIM 5 EC000632
ETIM 6 EC000632
ETIM 7 EC000632
ETIM 8 EC000632
IDEA 4 5280
UNSPSC 15 39-12-22-27
|