28.01.2022 19:57:30
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y12
Product
bouton, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, rouge, Bouton, plat sans maintien, avec marquage laser minuscules
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
3SU1000-0AB20-0AA0-ZY12 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y12
Description d'article bouton, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, rouge, Bouton, plat sans maintien, avec marquage laser minuscules
Famille de produit Organes de commande et de signalisation, 22 mm, plastique avec collerette métal mat
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.05.2021
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
3SU1000-0AB20-0AA0-ZY12 Comparaison produits
Successor information
Successeur 3SU1000-0AB20-0AA0-ZY12
Description article de remplacement bouton, 22 mm, rond, plastique, rouge, Bouton, plat sans maintien, avec marquage laser minuscules
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 55 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.012 kg
Dimension emballage 100.00 x 154.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766590078
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2014
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 5 EC000221
ETIM 6 EC000221
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|