29.01.2022 14:31:49
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1030-5BF21-0AA0-Z Y01+Y19
Product
Image similar
commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique avec collerette métal, serrure spéciale, avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, retrait de la clé I, choix personnalisé avec configurateur SIRIUS-ACT (CIN)
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
3SU10005BF210AA0-ZY01Y19 Comparaison produits
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3SU1030-5BF21-0AA0-Z Y01+Y19
Description d'article commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique avec collerette métal, serrure spéciale, avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, retrait de la clé I, choix personnalisé avec configurateur SIRIUS-ACT (CIN)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.05.2021
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
3SU10005BF210AA0-ZY01Y19 Comparaison produits
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Successor information
Successeur 3SU10005BF210AA0-ZY01Y19
Description article de remplacement commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique, serrure spéciale, avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, retrait de la clé I, choix personnalisé avec configurateur SIRIUS-ACT (CIN)
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.125 kg
Dimension emballage 100.00 x 154.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 03.12.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
ETIM 8 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|