29.01.2020 21:10:42
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1106-6AA50-3AA0-Z Y10
Product
voyant lumineux, 22 mm, rond, plastique, bleu, lentille, lisse, avec support, Module LED, avec LED intégrée 230 V CA Bornes à ressort, avec marquage laser, majuscules et minuscules, début de ligne toujours en majuscules
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3SU1106-6AA50-3AA0-Z Y10
Description d'article voyant lumineux, 22 mm, rond, plastique, bleu, lentille, lisse, avec support, Module LED, avec LED intégrée 230 V CA Bornes à ressort, avec marquage laser, majuscules et minuscules, début de ligne toujours en majuscules
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Veuillez renseigner le texte relatif à l'option Y (en utilisant le configurateur)
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal L-O-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.037 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 150.00 x 200.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766637353
N° d'Export 85369095
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2014
Classe de produit D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-37-12-23
eClass 6 27-37-12-23
eClass 7.1 27-37-12-23
eClass 8 27-37-12-23
eClass 9 27-37-12-23
eClass 9.1 27-37-12-23
ETIM 4 EC000272
ETIM 5 EC000272
ETIM 6 EC000272
ETIM 7 EC000272
IDEA 4 4766
UNSPSC 15 39-12-15-34
|