22.01.2020 03:35:40
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA1180-6GF46-0AA0
Product
Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 160 Classe de coupure H Icu=70 kA à 415 V 4 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=80A Protection contre les surcharges Ir=56A...80A Protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In protection du neutre 100% raccordement par bornes
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA1180-6GF46-0AA0
Description d'article Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 160 Classe de coupure H Icu=70 kA à 415 V 4 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=80A Protection contre les surcharges Ir=56A...80A Protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In protection du neutre 100% raccordement par bornes
Famille de produit 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LBO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.319 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 119.00 x 150.00 x 116.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948824559
UPC 804766422805
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5375
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.04.2014
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 4 EC000228
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
|