27.01.2022 23:46:26
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA1340-4EF32-0AF0
Product
Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V 3 pôles, Protection des installations TM240, ATAM In=400A protection contre les surcharges Ir=280A...400A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 bloc de signalisation déclenché HQ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA1340-4EF32-0AF0
Description d'article Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V 3 pôles, Protection des installations TM240, ATAM In=400A protection contre les surcharges Ir=280A...400A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 bloc de signalisation déclenché HQ
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LOA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.994 kg
Dimension emballage 162.00 x 261.00 x 170.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949330448
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5375
Group Code P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 16.12.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|