26.01.2022 19:58:47
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA1463-6EF32-0DF0
Product
Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 630 classe de coupure H Icu=70kA à 415V 3 pôles, Protection des installations TM240, ATAM, In=630A protection contre les surcharges Ir=441A...630A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x In Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 630 classe de coupure H Icu=70kA à 415V Déclencheur à minimum de tension 208-230 V CA 50/60 Hz 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 contact de signalisation déclenché HQ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA1463-6EF32-0DF0
Description d'article Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 630 classe de coupure H Icu=70kA à 415V 3 pôles, Protection des installations TM240, ATAM, In=630A protection contre les surcharges Ir=441A...630A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x In Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 630 classe de coupure H Icu=70kA à 415V Déclencheur à minimum de tension 208-230 V CA 50/60 Hz 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 contact de signalisation déclenché HQ
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LOA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.045 kg
Dimension emballage 162.00 x 261.00 x 170.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949328445
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5375
Group Code P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 12.04.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|