23.01.2022 16:29:41
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA2163-7MN32-0AF0
Product
Disjoncteur 3VA2 CEI Frame 160 classe de coupure C Icu=110kA à 415V 3 pôles, protection de moteur ETU350M, LSI, In=63A protection contre les surcharges Ir=25A...63A protection contre les courts-circuits Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In plage de raccordement par vis 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 indicateur de déclenchement HQ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA2163-7MN32-0AF0
Description d'article Disjoncteur 3VA2 CEI Frame 160 classe de coupure C Icu=110kA à 415V 3 pôles, protection de moteur ETU350M, LSI, In=63A protection contre les surcharges Ir=25A...63A protection contre les courts-circuits Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In plage de raccordement par vis 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 indicateur de déclenchement HQ
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LOA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.284 kg
Dimension emballage 129.00 x 195.00 x 142.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949107477
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5374
Group Code P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.10.2014
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|