20.01.2022 15:09:05
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA2216-7HM32-0AC0
Product
Disjoncteur 3VA2 CEI Frame 250 classe de coupure C Icu=110kA à 415V tripolaire, protection des installations ETU330, LIG, In=160A protection contre les surcharges Ir=63A...160A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x In protection par mise à la terre Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA2 CEI Frame 250 2 interrupteurs auxiliaires HQ
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 3VA2216-7HM32-0AC0
Product Description Disjoncteur 3VA2 CEI Frame 250 classe de coupure C Icu=110kA à 415V tripolaire, protection des installations ETU330, LIG, In=160A protection contre les surcharges Ir=63A...160A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x In protection par mise à la terre Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA2 CEI Frame 250 2 interrupteurs auxiliaires HQ
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal LOA-----
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 40 Jour(s)
Net Weight (kg) 2.554 Kg
Dimension emballage 134.00 x 200.00 x 145.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949330608
UPC Not available
Commodity Code 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Product Group 5374
Group Code P360
Country of origin Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 08.01.2020
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|