SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA4130-4ED24-1AA0
Product
disjoncteur 3VA4 UL Frame 125 classe de pouvoir de coupure S 25 kA à 480 V 2 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=30 A protection contre les surcharges Ir=30 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x In UL489 SB (naval), 50 °C raccordement par bornes
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
Numéro d'article 3VA4130-4ED24-1AA0
Description d'article disjoncteur 3VA4 UL Frame 125 classe de pouvoir de coupure S 25 kA à 480 V 2 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=30 A protection contre les surcharges Ir=30 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x In UL489 SB (naval), 50 °C raccordement par bornes
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LPA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 35 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.514 kg
Dimension emballage 135.00 x 168.00 x 58.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948800737
UPC 804766945427
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5385
Famille de produit P360
Pays d'origine Mexique
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;