21.01.2020 06:06:31
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA5111-6EC41-0AA0
Product
Disjoncteur 3VA5 UL cadre 125 classe de coupure H 65kA à 480V 4 pôles, protection des installations TM230, FTAM, In=110A protection contre les surcharges Ir=110A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In conducteur neutre non protégé sans raccordement
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA5111-6EC41-0AA0
Description d'article Disjoncteur 3VA5 UL cadre 125 classe de coupure H 65kA à 480V 4 pôles, protection des installations TM230, FTAM, In=110A protection contre les surcharges Ir=110A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In conducteur neutre non protégé sans raccordement
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 9 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.952 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 119.00 x 150.00 x 122.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948842935
UPC 804766777622
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5385
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2016
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
|