SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA5217-6GC41-0AA0
Product
disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure H 65 kA à 480 V 4 pôles, protection de l'installation TM230, FTAM, In=175 A protection contre les surcharges Ir=175 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In protection du conducteur neutre 100% sans raccordement
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
Numéro d'article 3VA5217-6GC41-0AA0
Description d'article disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure H 65 kA à 480 V 4 pôles, protection de l'installation TM230, FTAM, In=175 A protection contre les surcharges Ir=175 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In protection du conducteur neutre 100% sans raccordement
Famille de produit Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu''à 2000 A, UL / CEI
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LOA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.700 kg
Dimension emballage 185.00 x 245.00 x 160.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948853887
UPC 804766810107
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5385
Famille de produit P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2016
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;