disjoncteur 3VA5 UL Frame 2000 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=2000A protection contre les surcharges Ir=2000A fixed protection contre les courts-circuits Ii=5 - 6 x In sans coupleur le produit ne comprend pas le marquage CE, pas pour une utilisation en Europe (UE) et dans des applications IEC
Numéro d'article |
3VA5920-6EC31-0AA0 |
Description d'article |
disjoncteur 3VA5 UL Frame 2000 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=2000A protection contre les surcharges Ir=2000A fixed protection contre les courts-circuits Ii=5 - 6 x In sans coupleur le produit ne comprend pas le marquage CE, pas pour une utilisation en Europe (UE) et dans des applications IEC
|
Famille de produit |
Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu''à 2000 A, UL / CEI |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
35 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
22.900 kg |
Dimension emballage |
300.00 x 470.00 x 245.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869602165 |
UPC |
195125331938 |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5385 |
Famille de produit |
P360 |
Pays d'origine |
Mexique |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 09.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|