disjoncteur-sectionneur CC 3WA en technique débrochable, avec châssis de guidage, IEC 60947-2, taille 2, 4 pôles, In=2000A jusqu'à 600V CC, pouvoir de fermeture/coupure D Icc=35/30/25kA pour 220/300/600V CC, sans unité de déclenchement élect. ETU raccord. horiz. à l'arrière châssis de guidage avec obturateur et contact de signalisation de position (3x INV),
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
3WA1220-1.U72-.... |
Description d'article |
disjoncteur-sectionneur CC 3WA en technique débrochable, avec châssis de guidage, IEC 60947-2, taille 2, 4 pôles, In=2000A jusqu'à 600V CC, pouvoir de fermeture/coupure D Icc=35/30/25kA pour 220/300/600V CC, sans unité de déclenchement élect. ETU raccord. horiz. à l'arrière châssis de guidage avec obturateur et contact de signalisation de position (3x INV),
|
Famille de produit |
Interrupteurs-sectionneurs ouverts 3WA1 pour CC, jusqu'à 4000 A, IEC |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
1CE |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
97.876 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
X01C |
Famille de produit |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 07.10.2019 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|