19.01.2022 22:55:14
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3WA1220-4.E30-....
Product
disjoncteur débrochable sans châssis de guidage IEC 60947-2, taille 2, 3 pôles, In=2000A jusqu'à 690V CA 50/60Hz, pouvoir de fermeture/coupure M Icu=85/66kA à 500/690V, unité décl. électro. ETU600 LSI mise à niveau possible, écran couleur, Bluetooth, interface USB, prot. de base LT, ST, INST, la protection du conducteur neutre nécessite un capteur de courant N externe, contact sign. déclenché (1xINV),
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3WA1220-4.E30-....
Description d'article disjoncteur débrochable sans châssis de guidage IEC 60947-2, taille 2, 3 pôles, In=2000A jusqu'à 690V CA 50/60Hz, pouvoir de fermeture/coupure M Icu=85/66kA à 500/690V, unité décl. électro. ETU600 LSI mise à niveau possible, écran couleur, Bluetooth, interface USB, prot. de base LT, ST, INST, la protection du conducteur neutre nécessite un capteur de courant N externe, contact sign. déclenché (1xINV),
Famille de produit Disjoncteurs/interrupteurs-sectionneurs ouverts 3WA pour CA jusqu'à 6300 A, IEC
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 1CE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LAO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 46.709 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit X01C
Group Code P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 22.08.2019
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé