disjoncteur fixe 4 pôles, Taille 3, CEI In=4 000A jusqu'à 690V, CA 50/60Hz Icu=100kA à 500V Raccordement en face avant en haut/en bas monotrou
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Successeur Gamme de successeurs 3WA ; pour plus d'informations voir www.siemens.com/3WA
Numéro d'article |
3WL1340-4..43-.... |
Description d'article |
disjoncteur fixe 4 pôles, Taille 3, CEI In=4 000A jusqu'à 690V, CA 50/60Hz Icu=100kA à 500V Raccordement en face avant en haut/en bas monotrou
|
Famille de produit |
4 pôles |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Successeur Gamme de successeurs 3WA ; pour plus d'informations voir www.siemens.com/3WA
|
Groupe de prix |
1CA |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
99.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
3745 |
Famille de produit |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|