20.01.2022 10:58:39
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3ZS1633-1XX03-0YA0
Product
Bibliothèque de blocs PCS 7 pour démarreur progressif 3RW44 Ingénierie V9.0+SP1 blocs AS et blocs d'affichage pour Intégration de démarreurs progressifs 3RW44 dans le système de contrôle des procédés PCS 7 avec APL pour version PCS 7 V9.0+SP1 Logiciel d'ingénierie pour une poste d'ingénierie (single license) y compris logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation (single license) allemand/anglais Contenu: kit (1xDVD + 1x USB)
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 3ZS1633-1XX03-0YA0
Product Description Bibliothèque de blocs PCS 7 pour démarreur progressif 3RW44 Ingénierie V9.0+SP1 blocs AS et blocs d'affichage pour Intégration de démarreurs progressifs 3RW44 dans le système de contrôle des procédés PCS 7 avec APL pour version PCS 7 V9.0+SP1 Logiciel d'ingénierie pour une poste d'ingénierie (single license) y compris logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation (single license) allemand/anglais Contenu: kit (1xDVD + 1x USB)
Famille de produit Bibliothèque de blocs démarreur progressif SIRIUS 3RW pour SIMATIC PCS 7
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 42H
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 2 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.212 Kg
Dimension emballage 189.00 x 240.00 x 25.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC 195125100176
Commodity Code 85234920
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Product Group 3728
Group Code R711
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation No
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|