SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3ZY1122-2BA00
Product
bornier amovible 2 pôles, bornes push-in jusqu'à 1 x 4 mm2 maximum ou 2 x 1,5 mm2 (avec embout commun), pour appareils SIRIUS en boîtier industriel pour rail DIN , sans inscription
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
Numéro d'article 3ZY1122-2BA00
Description d'article bornier amovible 2 pôles, bornes push-in jusqu'à 1 x 4 mm2 maximum ou 2 x 1,5 mm2 (avec embout commun), pour appareils SIRIUS en boîtier industriel pour rail DIN , sans inscription
Famille de produit Relais de couplage SIRIUS 3RQ2 en boîtier industriel
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41L
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.009 kg
Dimension emballage 65.00 x 80.00 x 15.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 6
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209920378
UPC 887621124700
N° d'Export 85369010
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3761
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.03.2017
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
IDEA 4 4604
UNSPSC 15 39-12-14-32
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;