SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3ZY1450-1BA00
Product
couvercle rabattable 17,5 mm, pour appareils SIRIUS en boîtier industriel pour rail DIN en jaune , sans inscription
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
Numéro d'article 3ZY1450-1BA00
Description d'article couvercle rabattable 17,5 mm, pour appareils SIRIUS en boîtier industriel pour rail DIN en jaune , sans inscription
Famille de produit Accessoires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41L
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.004 kg
Dimension emballage 18.00 x 23.00 x 5.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 5
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621064079
UPC Indisponible
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3761
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 06.09.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;