21.01.2020 05:11:36
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
4AM4042-8ED40-0FA0
Product
Image similar
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85; UPRI(V):600-575-550-525- 500-480 -460-440-415-400-240-230; USEC(V):2X115; ISEC(A):1,09-2,18; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFILE SYMETRIQUE ; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMATEUR DE COMMANDE< >TRANSFORMATEUR DE SEPARATION<
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 4AM4042-8ED40-0FA0
Description d'article TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85; UPRI(V):600-575-550-525- 500-480 -460-440-415-400-240-230; USEC(V):2X115; ISEC(A):1,09-2,18; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFILE SYMETRIQUE ; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMATEUR DE COMMANDE< >TRANSFORMATEUR DE SEPARATION<
Famille de produit Transformateurs
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 4M1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 2 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.900 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 180.00 x 180.00 x 150.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869905181
UPC 754554943206
N° d'Export 85043180
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5872
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-03-13-02
eClass 6 27-03-13-02
eClass 7.1 27-03-13-02
eClass 8 27-03-13-02
eClass 9 27-03-13-02
eClass 9.1 27-03-13-02
ETIM 4 EC002486
ETIM 5 EC002486
ETIM 6 EC002486
ETIM 7 EC002486
IDEA 4 4168
UNSPSC 14 39-12-10-26
UNSPSC 15 39-12-10-26
|