16.01.2022 11:17:53
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
4AT3932-8DD40-0FA0
Product
Image similar
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):10 /30; UPRI(V):550-525-500-480- 460-440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):43,5-87,0; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMATEUR DE COMMANDE< >TRANSFORMATEUR DE SEPARATION<
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 4AT3932-8DD40-0FA0
Description d'article TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):10 /30; UPRI(V):550-525-500-480- 460-440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):43,5-87,0; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMATEUR DE COMMANDE< >TRANSFORMATEUR DE SEPARATION<
Famille de produit Transformateurs
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 4M1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 59.000 kg
Dimension emballage 375.00 x 600.00 x 610.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869904894
UPC 040892825152
N° d'Export 85043200
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5872
Group Code R750
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-03-13-02
eClass 7.1 27-03-13-02
eClass 8 27-03-13-02
eClass 9 27-03-13-02
eClass 9.1 27-03-13-02
ETIM 5 EC002486
ETIM 6 EC002486
ETIM 7 EC002486
ETIM 8 EC002486
IDEA 4 4168
UNSPSC 14 39-12-10-26
UNSPSC 15 39-12-10-26
|