22.01.2022 04:20:18
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SV8101-4KK
Product
Contrôleur de courant de défaut modulaire type B, 230V CA,LCD, 50/60 Hz,IDN 30mA-1A, 0-2000 Hz
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 5SV8101-4KK
Description d'article Contrôleur de courant de défaut modulaire type B, 230V CA,LCD, 50/60 Hz,IDN 30mA-1A, 0-2000 Hz
Famille de produit Contrôleurs de courant différentiel 5SV8
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 1BE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 2 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.229 kg
Dimension emballage 120.00 x 160.00 x 80.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869533100
UPC Indisponible.
N° d'Export 90303370
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5509
Group Code P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 06.02.2017
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-37-18-09
eClass 7.1 27-37-18-09
eClass 8 27-37-18-09
eClass 9 27-37-18-09
eClass 9.1 27-37-18-09
ETIM 5 EC001445
ETIM 6 EC001445
ETIM 7 EC001445
ETIM 8 EC001445
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|