SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5TT5841-8
Product
Image similaire
contacteur Insta automatique 0/1 avec 3 NO et 1 NF contact pour AC 230V, 400 V 40 A commande 24 V AC
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
Numéro d'article 5TT5841-8
Description d'article contacteur Insta automatique 0/1 avec 3 NO et 1 NF contact pour AC 230V, 400 V 40 A commande 24 V AC
Famille de produit Contacteurs Insta 5TT5, technique CA
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1BK
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-P-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.402 kg
Dimension emballage 94.00 x 57.00 x 82.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869351599
UPC Indisponible
N° d'Export 85364190
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5528
Famille de produit P310
Pays d'origine Slovénie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-23-08
eClass 14 27-14-23-08
eClass 6 27-14-23-08
eClass 7.1 27-14-23-08
eClass 8 27-14-23-08
eClass 9 27-14-23-08
eClass 9.1 27-14-23-08
ETIM 7 EC001653
ETIM 8 EC001653
ETIM 9 EC001653
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;