SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SRC BA basé sur 6ES7131-6BF61-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module d'entrées TOR convient pour BU de type A0, code de couleur CC02, entrée de source, (NPN, logique M) type d'entrée 1 (IEC 61131), retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : tension d'alimentation
Numéro d'article |
6AG1131-6BF61-7AA0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SRC BA basé sur 6ES7131-6BF61-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module d'entrées TOR convient pour BU de type A0, code de couleur CC02, entrée de source, (NPN, logique M) type d'entrée 1 (IEC 61131), retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : tension d'alimentation
|
Famille de produit |
SIPLUS Entrées TOR |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.040 kg |
Dimension emballage |
7.00 x 7.70 x 2.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618090043 |
UPC |
195125290600 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4257 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|