SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU 1217C CC/CC/CC basé sur 6ES7217-1AG40-0XB0 avec Conformal Coating -40...+60 °C . CPU compacte, 2 E/S intégrées port PROFINET : 10 DI CC 24 V ; 4 entrées TOR RS-422/485 ; 6 DO CC 24 V ; 0,5 A ; 4 DO RS-422/485 ; 2 AI 0-10 V CC, 2 AO 0-20 mA alimentation : CC 20,4-28,8V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko 20,4-28,8V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko
Numéro d'article |
6AG1217-1AG40-5XB0 |
Description d'article |
SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU 1217C CC/CC/CC basé sur 6ES7217-1AG40-0XB0 avec Conformal Coating -40...+60 °C . CPU compacte, 2 E/S intégrées port PROFINET : 10 DI CC 24 V ; 4 entrées TOR RS-422/485 ; 6 DO CC 24 V ; 0,5 A ; 4 DO RS-422/485 ; 2 AI 0-10 V CC, 2 AO 0-20 mA alimentation : CC 20,4-28,8V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko 20,4-28,8V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko
|
Famille de produit |
SIPLUS CPU 1217C |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
472 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.486 kg |
Dimension emballage |
11.30 x 15.90 x 8.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618142223 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4578 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
|
|
|
|