SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO basé sur 6GK1411-5AB10 avec Conformal Coating, -40…+60°C, passerelle réseau LINK IE/PB PN IO entre Ind. Ethernet et PROFIBUS avec PROFINET IO fonctionnalité routage S7 et routage des enregistrements, 10/100 Mbits/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s PROFIBUS, NTP
Numéro d'article |
6AG1411-5AB10-2AA0 |
Description d'article |
SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO basé sur 6GK1411-5AB10 avec Conformal Coating, -40…+60°C, passerelle réseau LINK IE/PB PN IO entre Ind. Ethernet et PROFIBUS avec PROFINET IO fonctionnalité routage S7 et routage des enregistrements, 10/100 Mbits/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s PROFIBUS, NTP
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
471 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.351 kg |
Dimension emballage |
13.00 x 17.00 x 8.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618087302 |
UPC |
195125071513 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4575 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|