SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP basé sur 6ES7518-4AX00-1AC0 avec Conformal Coating, 0…+60°C, CPU avec C/C++ Runtime préinstallés, 4 Mo de mémoire de travail pour le programme et 20 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : Ethernet, 4ème interface : PROFIBUS, performance sur bit 1 NS, carte mémoire SIMATIC (min 2 Go) nécessaire, avec licence OPC UA Runtime,
Numéro d'article |
6AG1518-4AX00-4AC0 |
Description d'article |
SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP basé sur 6ES7518-4AX00-1AC0 avec Conformal Coating, 0…+60°C, CPU avec C/C++ Runtime préinstallés, 4 Mo de mémoire de travail pour le programme et 20 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : Ethernet, 4ème interface : PROFIBUS, performance sur bit 1 NS, carte mémoire SIMATIC (min 2 Go) nécessaire, avec licence OPC UA Runtime,
|
Famille de produit |
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
474 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.135 kg |
Dimension emballage |
15.50 x 15.50 x 5.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618091002 |
UPC |
804766708893 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4657 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|