SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1521-1BL00-7AB0
Product
Image similaire
SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF basé sur 6ES7521-1BL00-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module d'entrées TOR, 32 voies par groupes de 16 ; retard d'entrée 0,05..20ms type d'entrée 3 (IEC 61131) ; diagnostic; alarme de processus
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AG1521-1BL00-7AB0
Description d'article SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF basé sur 6ES7521-1BL00-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module d'entrées TOR, 32 voies par groupes de 16 ; retard d'entrée 0,05..20ms type d'entrée 3 (IEC 61131) ; diagnostic; alarme de processus
Famille de produit SIPLUS Modules d'entrées TOR SM 521
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 474
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.323 kg
Dimension emballage 15.00 x 15.00 x 4.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948656181
UPC 887621776077
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4657
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 25.02.2013
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;